ZHCUC89A August 2024 – November 2024
| 输入和输出 | 说明 |
|---|---|
| Jx1,引脚 1 和引脚 2 – VIN | 从 EVM 输入电源的正输入连接。 |
| Jx1,引脚 3 和 4 – S+/S- | 输入电压感测连接。测量此处的输入电压。 |
| Jx1,引脚 5 和引脚 6 – GND | 从 EVM 输入电源输入返回连接。 |
| Jx2,引脚 1 和引脚 2 – VOUT | 输出电压连接。 |
| Jx2,引脚 3 和 4 – S+/S- | 输出电压检测连接。测量此处的输出电压。 |
| Jx2,引脚 5 和引脚 6 – GND | 输出返回连接。 |
| JPx1 – EN | EN 引脚输入跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启 IC。使跳线跨接 OFF 和 EN 以关断 IC。 |
要获得不同的输出电压,请断开 EVM 的电源。相应地更换 R11/R21/R31(请参考 TPSM82843 具有集成式电感器、采用 QFN 封装的 1.8V 至 5.5V、600mA、275nA IQ 降压转换器数据表),然后再次为器件上电。