TPSM82843678EVM-057 有助于评估 TPSM82843x 系列具有 275nA IQ、采用 2.45mm × 2.65mm x 1.27mm QFN 封装的 600mA 降压转换器电源模块。此 EVM 包含三个独立电路,可在 1.8V 至 5.5V 的更高输入电压下产生 0.4V 至 3.6V 的输出电压。TPSM82843x 是用于负载点 (POL) 转换器的小型高效器件模块,面向空间受限的应用。
TPSM82843x 是一个同步降压转换器电源模块系列,采用 2.45mm × 2.65mm × 1.27mm QFN 封装。SR057 EVM 包含三个完全独立的电路,分别用于不同的 IC 版本。有关 SR057 EVM 的摘要,请参阅表 1-1。
参考位号的顺序按子电路进行分组。以 1 开头的参考位号(例如,R1x、J1x、C1x)指属于同一个子电路。每个参考位号的第二个数字指不同子电路中的同一元件。例如,R11、R21 和 R31 指的是每个子电路中的同一电阻。
EVM 版本 | IC 已安装 | 输出电压设定点 | 输出电压 设定点范围 | 输出电流 |
---|---|---|---|---|
TPSM82843678EVM-057(SR057 修订版 A) | TPSM828436 (U11) | 0.6V | 0.4V 至 0.8V(可调节) | 600mA |
TPSM828437 (U21) | 0.9V | 0.8V 至 1.8V(可调节) | 600mA | |
TPSM828438 (U31) | 1.8V | 1.8V 至 3.6V(可调节) | 600mA |
项 | 说明 | 数量 |
---|---|---|
TPSM82843678EVM-057 | PCB | 1 |
此 EVM 适用于 TPSM82843x 器件。TPSM82843x 是一款高效同步降压转换器电源模块,具有集成式电感器和典型值为 275nA 的超低静态电流。该器件在整个建议的工作范围内采用 10μF 输出电容器工作,提供业内超小的芯片和设计尺寸。此器件采用 DCS-Control 技术,具有射频友好型低输出电压纹波,可以为无线电提供电源。此器件采用 1.5MHz 的典型开关频率,可在低至 100μA 负载电流及以下的轻负载条件下提供高效率。通过将一个电阻器连接到 VSET 引脚,可选择 18 种预定义的输出电压,因此只需很少的无源器件即可将该系列器件用于各种应用。
本节介绍如何正确使用 TPSM82843678EVM-057。
输入和输出 | 说明 |
---|---|
Jx1,引脚 1 和引脚 2 – VIN | 从 EVM 输入电源的正输入连接。 |
Jx1,引脚 3 和 4 – S+/S- | 输入电压感测连接。测量此处的输入电压。 |
Jx1,引脚 5 和引脚 6 – GND | 从 EVM 输入电源输入返回连接。 |
Jx2,引脚 1 和引脚 2 – VOUT | 输出电压连接。 |
Jx2,引脚 3 和 4 – S+/S- | 输出电压检测连接。测量此处的输出电压。 |
Jx2,引脚 5 和引脚 6 – GND | 输出返回连接。 |
JPx1 – EN | EN 引脚输入跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启 IC。使跳线跨接 OFF 和 EN 以关断 IC。 |
要获得不同的输出电压,请断开 EVM 的电源。相应地更换 R11/R21/R31(请参考 TPSM82843 具有集成式电感器、采用 QFN 封装的 1.8V 至 5.5V、600mA、275nA IQ 降压转换器数据表),然后再次为器件上电。
要操作 EVM,请按照节 2.1.1所述将跳线 JPx1 设置到所需位置。将输入电源连接到 Jx1,将负载连接到 Jx2。
此 EVM 的印刷电路板 (PCB) 旨在适应此集成电路 (IC) 的所有输出电压版本。还可以添加额外的输入和输出电容器。最后,可以通过配置电路板来测量 IC 的环路响应。
Cx2 提供了一个额外的输入电容器。该电容器不是正常运行所必需的,但可用于减少输入电压纹波。
Cx5、Cx6 和 Cx7 是附加输出电容器的选项。这些电容器不是器件正常运行所必需的,但有助于减少输出电压纹波和改进负载瞬态响应。总输出电容必须保持在数据表中推荐的范围内才能正常运行。
可以通过选择 Rx1 和 Rx2/Rx3 电阻器来调整输出电压。由于 Rx1 与 Rx2/Rx3 并联,因此一次只能安装 Rx1 或 Rx2/Rx3 中的一个。Rx1 是 0402 尺寸,代表实际应用中的典型器件。然而,如此小的尺寸很难被替代。因此,Rx2/Rx3 采用 0603 尺寸,可以轻松改变输出电压。只需移除 Rx1 并在 Rx2/Rx3 放置所需电阻即可。数据表中的表格列出了目标输出电压选择所需的电阻器。
EVM 的环路响应可通过对电路的两项简单更改来测量。首先,切断 VOS 引脚和顶层输出电容器之间的布线。此更改如图 2-1 所示。接着,在 PCB 背面 Rx4 处的电阻器垫上放置一个 10Ω 电阻。将这些电阻器垫隔开,以便安装 0603 大小的电阻器。完成这些更改后,可通过添加的电阻器将交流信号(建议使用 100mV 峰峰值幅度)注入控制环路。如需详细了解如何测量 DCS-Control 器件的控制环路,请参阅如何测量 DCS-Control™ 器件的控制环路应用手册。
TPSM82843678EVM-057 用于获取 TPSM82843 具有集成式电感器、采用 QFN 封装的 1.8V 至 5.5V、600mA、275nA IQ 降压转换器数据表中的典型特性数据。对于此 EVM 的性能,请参阅数据表。
表 4-1 列出了 TPSM828436 EVM BOM。
位号 | 数量 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|
C11 | 1 | 电容,陶瓷,4.7µF,6.3V,±20%,X5R,0402 | GRM155R60J475ME47D | Murata |
C13 | 1 | 电容,陶瓷,47µF,6.3V,±20%,X5R,0805 | GRM21BR60J476ME15L | Murata |
C14 | 1 | 电容,陶瓷,10µF,6.3V,±20%,X5R,0402 | GRM155R60J106ME15D | Murata |
R11 | 1 | 电阻,205kΩ,1%,0.05W,0402 | Std | Std |
R12 | 1 | 电阻,23.7kΩ,1%,0.05W,0603 | Std | Std |
R13 | 1 | 电阻,56.2kΩ,1%,0.05W,0603 | Std | Std |
U11 | 1 | 1.8V 至 5.5V、600mA 0.4-0.775V、275nA IQ 降压转换器模块,QFN | TPSM828436VCRF | 德州仪器 (TI) |
表 4-2 列出了 TPSM828437 EVM BOM。
位号 | 数量 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|
C21 | 1 | 电容,陶瓷,4.7µF,6.3V,±20%,X5R,0402 | GRM155R60J475ME47D | Murata |
C23 | 1 | 电容,陶瓷,47µF,6.3V,±20%,X5R,0805 | GRM21BR60J476ME15L | Murata |
C24 | 1 | 电容,陶瓷,10µF,6.3V,±20%,X5R,0402 | GRM155R60J106ME15D | Murata |
R21 | 1 | 电阻,205kΩ,1%,0.05W,0402 | Std | Std |
R22 | 1 | 电阻,10.0kΩ,1%,0.05W,0603 | Std | Std |
R23 | 1 | 电阻,56.2kΩ,1%,0.05W,0603 | Std | Std |
U21 | 1 | 1.8V 至 5.5V、600mA 0.4-0.775V、275nA IQ 降压转换器模块,QFN | TPSM828437VCRF | 德州仪器 (TI) |
表 4-3 列出了 TPSM828438 EVM BOM。
位号 | 数量 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|
C31 | 1 | 电容,陶瓷,4.7µF,6.3V,±20%,X5R,0402 | GRM155R60J475ME47D | Murata |
C33 | 1 | 电容,陶瓷,47µF,6.3V,±20%,X5R,0805 | GRM21BR60J476ME15L | Murata |
C34 | 1 | 电容,陶瓷,10µF,6.3V,±20%,X5R,0402 | GRM155R60J106ME15D | Murata |
R31 | 1 | 电阻,249k,1%,0.05W,0402 | Std | Std |
R32 | 1 | 电阻,10.0k,1%,0.05W,0603 | Std | Std |
R33 | 1 | 电阻,44.2k,1%,0.05W,0603 | Std | Std |
U31 | 1 | 1.8V 至 5.5V、600mA 0.4-0.775V、275nA IQ 降压转换器模块,QFN | TPSM828438VCRF | 德州仪器 (TI) |
WEBENCH®is a reg TM ofTI corporate name.
Other TMs
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司