ZHCUC88A July   2024  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.5.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 通信接口设置
      1. 2.3.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.3.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    4. 2.4 设备
      1. 2.4.1 设备设置
      2. 2.4.2 设备 — 使用 CV 负载
      3. 2.4.3 设备设置 — 使用 CV 负载
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

设备

建议使用两种方法来测试 EVM。测试 EVM 的第一种方法是使用四象限电源,这也是首选的方法。第二种方法是在恒压模式下使用电子负载。后续章节将介绍使用恒压负载进行测试。使用四象限电源进行测试时,建议使用下列设备。

  1. 电源:需要一个能够提供 40V 电压、8A 电流的电源。虽然此器件能够处理更大的电压和电流,但在此过程中不需要更高的功率级别。
  2. 负载 #1:一个 Kepco 负载:BOP36-6M,直流 0V 至 ±36V,0A 至 ±6A(或更高),或等效设备。在无真实电池的情况下进行测试时,请在输入端连接 2000µF 的电容。
  3. 仪表:六个 Fluke 75 万用表(性能相当或更高)或:三个性能相当的电压表和三个性能相当的电流表。
  4. 计算机:至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的计算机。
  5. EV2400 通信套件或 USB2ANY 通信套件
  6. 软件:有关软件设置,请参见节 2.3。