ZHCUC88A July   2024  – August 2024 BQ25820

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.5.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 通信接口设置
      1. 2.3.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.3.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    4. 2.4 设备
      1. 2.4.1 设备设置
      2. 2.4.2 设备 — 使用 CV 负载
      3. 2.4.3 设备设置 — 使用 CV 负载
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

引言

可以评估 BQ25820EVM 在采用 CC/CV 曲线、多达 13 节锂离子电池充电方面的性能。典型应用包括医疗设备、太阳能备用充电器、储能系统、无人机、无绳电动工具和园艺工具。

该 EVM 不包含 EV2400 或 USB2ANY 接口器件,也不为数字接口提供任何电气隔离。为了评估 BQ25820EVM,必须单独订购 EV2400 或 USB2ANY;在 PC 和 EVM 板之间连接时,必须考虑电气安全注意事项。通过数字接口将 EVM 连接到 PC 时,建议使用具有隔离边界的数字隔离器。

BQ25820EVM 的间隙和爬电距离小于高压电路板上通常使用的间隙和爬电距离,并且没有隔离边界。如果在该电路板上施加高电压,则必须将所有端子视为具有高电压且危险带电。将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。电路板应由专业人员小心处理。为安全起见,建议使用具有各种保护特性(例如过压和过流保护)的隔离式测试设备。