ZHCUC88A July   2024  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EMV) 用户安全指南
      1. 1.5.1 一般安全信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板参数
    2. 2.2 IO 和跳线说明
    3. 2.3 通信接口设置
      1. 2.3.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.3.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    4. 2.4 设备
      1. 2.4.1 设备设置
      2. 2.4.2 设备 — 使用 CV 负载
      3. 2.4.3 设备设置 — 使用 CV 负载
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

设备设置 — 使用 CV 负载

BQ25820EVM

根据以下指南来设置设备:

  1. 将电源 1 设置为 40V 直流、8A 电流限制,然后关闭电源。
  2. 将电源 1 的输出与一个电流表串联在一起,然后连接到 J1(VIN 和 PGND)。
  3. 在 J1 (VIN) 和 J1 (PGND) 之间连接一个电压表。
  4. 将负载 1 与一个电流表串联在一起,然后连接到 J3(VOUT 和 PGND)。
  5. 在 J3(VOUT 和 PGND)上连接一个电压表。
  6. 将电子负载设置为 CV 模式和 23.5V。关闭负载 1。
    注: 在无真实电池的情况下进行测试时,在 BAT 引脚上添加一个 3000uF 电容器。
  7. 将 J5 连接到 EV2400。将 J5 连接到 EV2400 上的 I2C 端口 2。
  8. 确保按照“IO 和跳线说明”中所述安装跳线。
  9. 拔下跳线 13。
  10. 如果使用 Battery Management Studio,请按照以下步骤操作:
    1. 将 J5 连接到 EV2400。将 J5 连接到 EV2400 上的 I2C 端口 2
    2. 开启计算机和负载 2。打开 bqStudio 软件。
    3. 选择 Charger 并点击 Next 按钮。
      BQ25820EVM
    4. 在 Select a Target 页面中选择 Charger_1_00_BQ25820.bqz。
    5. 选择目标器件后,点击 Field View,然后点击“Read Register”按钮。
    6. 将 WATCHDOG 和 EN_CHG 设置为禁用。BQ25820EVM
    7. 在 16 Bit Registers 中,将 ICHG_REG 设置为 4000mA,将 IPRECHG 设置为 1000mA。BQ25820EVM
  11. 如果使用 TI Charger GUI,请按照以下步骤操作:
    1. 将 J4 连接到 USB2ANY。开启计算机和负载 2。
    2. 导航至 TI Charger GUI 网站并选择要使用的充电器:
      BQ25820EVM
    3. 在屏幕左上角,用户将看到 Hardware Connected 图标。用户看到硬件已连接后,选择左侧面板上的插头图标。
      BQ25820EVM
    4. 这是充电器配置窗口。点击顶部的 Read All Registers 按钮,然后将 WATCHDOG 和 EN_CHG 设置为禁用。将 ICHG_REG 和 IPRECHG 分别设置为 4000mA 和 1000mA。
      BQ25820EVM
    5. 以下简要说明了左侧面板上的其他图标的含义。从这些图标中进行选择,配置电池充电器的其他操作。
      BQ25820EVM
  12. 将 EN_CHG 设置为启用。插入跳线 13。
  13. 将电源 1 设置为 40V,测量

    V(J1(VAC)) = 40V ± 0.5V

    I(J1(IAC)) = 1.2A ± 0.5A

    V(J3(VBAT)) = 23.0 V ± 0.5V

    I(J3(IBAT)) = 2A ± 0.5A

按照以下指南测试 BQ25820 EVM 电源路径:

  1. 断开电源与 J1(VIN 和 PGND)的连接,并断开负载 1 与 J3(VOUT 和 PGND)的连接。
  2. 将电源 1 的输出连接至 J3(VOUT 和 PGND)。
  3. 将电源 1 设置为 20V 直流、8A 电流限制,然后关闭电源。
  4. 在 J2 (VSYS) 和 J2 (PGND) 之间连接一个电压表。
  5. 打开电源 1,测量 V(J2(VSYS)) = 20V ± 0.5V。