BQ25820EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25820 IC 的评估系统。BQ25820 IC 是一款具有直接电源路径控制功能的降压电池充电控制器。BQ25820 具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。BQ25820EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大充电电流为 10A。
可以评估 BQ25820EVM 在采用 CC/CV 曲线、多达 13 节锂离子电池充电方面的性能。典型应用包括医疗设备、太阳能备用充电器、储能系统、无人机、无绳电动工具和园艺工具。
该 EVM 不包含 EV2400 或 USB2ANY 接口器件,也不为数字接口提供任何电气隔离。为了评估 BQ25820EVM,必须单独订购 EV2400 或 USB2ANY;在 PC 和 EVM 板之间连接时,必须考虑电气安全注意事项。通过数字接口将 EVM 连接到 PC 时,建议使用具有隔离边界的数字隔离器。
BQ25820EVM 的间隙和爬电距离小于高压电路板上通常使用的间隙和爬电距离,并且没有隔离边界。如果在该电路板上施加高电压,则必须将所有端子视为具有高电压且危险带电。将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。电路板应由专业人员小心处理。为安全起见,建议使用具有各种保护特性(例如过压和过流保护)的隔离式测试设备。
此 EVM 套件包括:
说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|
VIN (J1) | EVM 的输入电压 | 4.2 | 55(1) | V | |
VOUT (J3) | EVM 的输出电压 | 3.3 | 50(1) | V | |
IIN (J1) | EVM 的输入电流 | 10(3)(4) | A | ||
IOUT (J3) | EVM 的输出电流 | 10(3) | A | ||
稳压器输出功率 | EVM 的输出功率 | 400(3) | W | ||
EXT_DRV (J6) | 施加到稳压器 DRV_SUP 引脚的电压 | 4 | 11 | V | |
IAC 检测电阻器 | 输入电流检测电阻 | 2 | 2(5) | 10 | mΩ |
EVM 工作环境温度 (TA) | 25(2) | °C |
该器件可通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内实现电池高效充电。该器件为降压转换器集成了所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度方案。
除了 I2C 主机控制的充电模式外,该器件还支持可编程硬件限制。输入电流和输出电流调节目标可以分别通过 IIN 和 IOUT 引脚上的单个电阻器来设置。
务必遵循 TI 的设置和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。务必采取电气安全防护措施,这样有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需了解更多信息,请联系 TI 的产品信息中心,网址为 http://ti.com/customer support。
保存所有警告和说明以供将来参考。
TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁任何其他不合规的使用和/或应用。如果不满足资格,则立即停止进一步使用 HV EVM。
安全使用限制条件:
勿将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。
为确保使用 BQ25820 EVM 或在其附近工作的任何人的安全,请注意以下警告和注意事项。请遵循所有安全防护措施。
![]() |
警告 | BQ25820EVM 电路模块在运行期间可能会因散热而变烫。切勿接触电路板。请遵守适用于相关实验室的所有适用安全规程。 警告: 表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸! |
![]() |
警告 | BQ25820EVM 的间隙和爬电距离小于高压电路板上通常使用的间隙和爬电距离,并且没有隔离边界。如果用户在该板上施加高电压,则所有端子均被视为具有高电压且危险带电。将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。电路板需由专业人员小心处理。为安全起见,建议使用具有各种保护特性(例如过压和过流保护)的隔离式测试设备。 |
![]() |
警告 | 此评估模块 (EVM) 上存在可能导致人身伤害的高电压。在使用此 EVM 时,请确认已遵循所有安全程序。切勿让已通电的 EVM 无人看管。 |
![]() |
警告 | 断电后,板载电容器上可能存在高电压。在 EVM 断电后,请正确检查所有板载储能器并使其放电。 |
![]() |
注意 | 在无人看管的情况下,请勿让 EVM 处于通电状态。 |
说明 | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|
ACUV | 输入欠压 | 10 | V |
ACOV | 输入过压 | 55 | V |
IIN | EVM 的输入电流 | 8 | A |
IOUT | EVM 的输出电流 | 10 | A |
FSW_SYNC | 功率级的开关频率 | 250 | KHz |
VBAT_REG | 电池充电电压 | 29.4 | V |
IAC 检测电阻 | 输入电流检测电阻 | 2 | mΩ |
值 | 单位 | |
---|---|---|
电路板尺寸(X 维度或长度) | 112 | mm |
电路板尺寸(Y 维度或宽度) | 84 | mm |
IC + 功率级最大高度 | 5 | mm |
铜层总数 | 6 | 层 |
每层覆铜重量 | 2 | oz |
电路板总厚度 | 62 | mil |
插孔 | 说明 |
---|---|
J1-VIN | 输入:正极端子。 |
J1-PGND | 输入:负极端子(接地端子)。 |
J3-VOUT | 连接到电池包输出。 |
J3-PGND | 地。 |
J4-EXT_I2C | USB2ANY 的通信端口。 |
J5-I2C | EV2400 的通信端口。 |
J6-EXT_DRV | 连接外部栅极驱动器。 |
J7 电源连接器 | 连接 VAC 和 BAT。 |
J8 通信端口 | 连接 EXT_DRV、/INT、I2C、/PG 和 3.3V。 |
跳线 | 说明 | 出厂默认设置 |
---|---|---|
JP1 | 使用 JP1 可连接默认反馈电阻,并将充电器设置为默认 7 节电池 | 已安装 |
JP2 | 使用 JP2 可连接新的反馈电阻以设置不同的电池节数 | 未安装 |
JP3 | 使用 JP3 可连接外部 IOUT 电阻。JP3 可短接到 PGND 以禁用硬件输出电流限制。 | 未安装 |
JP4 | 对 JP4 进行分流可使用默认 IOUT 电阻。通过闭合 JP4,默认 IOUT 电流将设置为 10A。 | 已安装 |
JP5 | 对 JP5 进行分流可偏置 TS。 | 已安装 |
JP6 | 已对 JP5 进行分流(为分压器连接了 REGN)。对 JP6 进行分流可将 TS 状态设置为正常。 | 已安装 |
JP7 | 已对 JP5 进行分流(为分压器连接了 REGN)。使用 JP7 可连接外部电阻以更改 TS 状态。 | 未安装 |
JP8 | 使用 JP8 可连接外部 FSW_SYNC 电阻。 | 未安装 |
JP9 | 对 JP9 进行分流可使用默认 FSW_SYNC 电阻。通过闭合 JP9,默认开关频率将设置为 250kHz。 | 已安装 |
JP10 | 对 JP10 进行分流可使用默认 IIN 电阻。通过闭合 JP10,最大输入电流将设置为 8A。 | 已安装 |
JP11 | 使用 JP11 可连接外部 IIN 电阻。JP11 可短接到 PGND 以禁用硬件输入电流限制。 | 未安装 |
JP12 | 使用 JP12 可选择栅极驱动源。将引脚 1 分流到引脚 2 可使用 IC 内部 LDO REGN 输出。将引脚 2 分流到引脚 3 可使用外部栅极驱动电源。最大外部栅极驱动电源电压最高可达 11V。 | 已对引脚 1 和引脚 2 进行分流 |
JP13 | 对 JP13 进行分流可在正向模式下启用控制器。断开 JP13 可禁用控制器。/CE 引脚也可用作通用指示器。 | 已安装 |
JP14 | 对 JP14 进行分流可将 /INT 连接到上拉电源轨。 | 已安装 |
JP15 | 对 JP15 进行分流可将 STAT1 连接到上拉电源轨。STAT1 引脚也可用作通用指示器。 | 已安装 |
JP16 | 对 JP16 进行分流,用于产生板载 3.3V 上拉电源轨。 | 已安装 |
充电器由使用 I2C 寄存器的状态机控制,状态机基于 I2C 寄存器做出决策。软件仅帮助读取和写入这些寄存器。
下载 BQSTUDIOTEST 的最新版本。双击 Battery Management Studio 安装文件并执行安装步骤。该软件支持 Microsoft® Windows® XP、7 和 10 操作系统。启动 BQSTUDIO 并选择 Charger。如果“Charger”中未显示 BQSTUDIO 的 EVM 配置文件,请关闭 BQSTUDIO 并从 www.ti.com 的 EVM 产品文件夹下载 .BQZ 文件,或者通过 e2e.ti.com 申请该文件。该文件必须保存到 C:\XXX\BatteryManagementStudio\config 中,其中 XXX 是用户选择安装 BQSTUDIO 的目录。
导航到 TI-CHARGER-GUI 工具文件夹。进入工具页面后,点击 Evaluate in the cloud 按钮。浏览器会自动重定向至 TI Charger GUI 登陆页。在登陆页中,找到要评估的器件,然后点击 Select Device。请注意,EVM 必须已通电,且 USB2ANY 必须已连接至 EVM 和 PC,才能建立连接。还需要通过 USB2ANY Explorer 软件,将 USB2ANY 更新至最新版本。
建议使用两种方法来测试 EVM。测试 EVM 的第一种方法是使用四象限电源,这也是首选的方法。第二种方法是在恒压模式下使用电子负载。后续章节将介绍使用恒压负载进行测试。使用四象限电源进行测试时,建议使用下列设备。