ZHCUC81
August 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
评估设置要求
2.1.2
连接图
2.1.3
如何实现完全 SPI 控制
2.1.4
电源要求
2.1.5
引脚模式搭接
2.1.6
参考时钟
2.1.7
输出接头
2.1.8
接头信息
2.1.9
默认配置
2.1.10
如何生成 SYSREF
2.1.11
倍频器模式示例
2.1.12
分频器模式示例
2.1.13
混合模式:SPI 和引脚模式
3
软件
3.1
软件安装
3.2
软件说明
3.3
USB2ANY 接口
4
实现结果
4.1
缓冲器、分频器和倍频器模式
4.2
SYSREF 生成
4.3
SYSREF 延迟发生器
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
PCB 层堆叠
5.4
物料清单
6
其他信息
6.1
疑难解答指南
6.1.1
一般指导
6.1.2
如果在 CLKOUT 上看不到输出
6.1.3
如果器件功能未激活
6.1.4
如果倍频器频率不准确
6.1.5
如果分频器频率不准确
6.1.6
如果未观察到 SYSREF
6.2
商标
2.1.1
评估设置要求
缓冲器模式的评估至少需要:
支持至少 3.1V、2A 的直流电源
高质量的信号源,例如 SMA100B
频谱分析仪或信号分析仪
带 USB 端口的 PC,运行 Windows 7 或较新版本的 Windows
德州仪器 (TI) 时钟和合成器
TICS Pro 软件
全面评估需要以下额外硬件:
高速 4 通道示波器,能够为 SYSREF 延迟调优解决 5ps 的步长
2 通道任意函数发生器或其他脉冲源,能够输出互补 LVDS 脉冲和直流电平(1.25V±0.2V、差分、进入 100Ω 直流负载),用于触发 SYSREF、同步分频器和确定 SYSREF 窗口值
相位噪声分析系统,能够以高达 18GHz 的频率进行测量