ZHCUC81 August   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1  评估设置要求
      2. 2.1.2  连接图
      3. 2.1.3  如何实现完全 SPI 控制
      4. 2.1.4  电源要求
      5. 2.1.5  引脚模式搭接
      6. 2.1.6  参考时钟
      7. 2.1.7  输出接头
      8. 2.1.8  接头信息
      9. 2.1.9  默认配置
      10. 2.1.10 如何生成 SYSREF
      11. 2.1.11 倍频器模式示例
      12. 2.1.12 分频器模式示例
      13. 2.1.13 混合模式:SPI 和引脚模式
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 软件说明
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  9. 4实现结果
    1. 4.1 缓冲器、分频器和倍频器模式
    2. 4.2 SYSREF 生成
    3. 4.3 SYSREF 延迟发生器
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 PCB 层堆叠
    4. 5.4 物料清单
  11. 6其他信息
    1. 6.1 疑难解答指南
      1. 6.1.1 一般指导
      2. 6.1.2 如果在 CLKOUT 上看不到输出
      3. 6.1.3 如果器件功能未激活
      4. 6.1.4 如果倍频器频率不准确
      5. 6.1.5 如果分频器频率不准确
      6. 6.1.6 如果未观察到 SYSREF
    2. 6.2 商标

混合模式:SPI 和引脚模式

确保任何引脚模式接头上的 GND 或 VCC 均未短路。一旦用户确认没有引脚短路,并且消除了毁坏 IO 扩展器或 MCU 的威胁,就可以使用表 2-7 所述的四种情况中的任何一种提供电源。加电后的电流消耗必须小于 1A。

接下来,用户必须配置 IO 扩展器。可通过按下 GUI 中浅绿色 PIN MODES 部分下的 Configure Driver 按钮来完成此操作。

LMX1404EPEVM  TCA9535 的配置图 2-5 TCA9535 的配置

IO 扩展器配置成功后,消息窗口中会显示 TCA9535 一次性配置完成。如果 USB2ANY 断开,请重新运行。

用户现在可以通过 IO 扩展器更改引脚模式接头的状态,方法是直接将引脚拉至低电平或高电平,而无需物理短路。

  • 输出使能和器件模式选项。
LMX1404EPEVM  引脚模式选项图 2-6 引脚模式选项
  • 所有 CLKOUTx 的射频输出功率设置。
LMX1404EPEVM  pinPWRSEL图 2-7 pinPWRSEL
  • 在分频器模式中选择相应的分频器值或者在倍频器模式中选择相应的倍频器值。
LMX1404EPEVM  pinDIVSEL图 2-8 pinDIVSEL