ZHCUC81 August   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1  评估设置要求
      2. 2.1.2  连接图
      3. 2.1.3  如何实现完全 SPI 控制
      4. 2.1.4  电源要求
      5. 2.1.5  引脚模式搭接
      6. 2.1.6  参考时钟
      7. 2.1.7  输出接头
      8. 2.1.8  接头信息
      9. 2.1.9  默认配置
      10. 2.1.10 如何生成 SYSREF
      11. 2.1.11 倍频器模式示例
      12. 2.1.12 分频器模式示例
      13. 2.1.13 混合模式:SPI 和引脚模式
  8. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 软件说明
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  9. 4实现结果
    1. 4.1 缓冲器、分频器和倍频器模式
    2. 4.2 SYSREF 生成
    3. 4.3 SYSREF 延迟发生器
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 PCB 层堆叠
    4. 5.4 物料清单
  11. 6其他信息
    1. 6.1 疑难解答指南
      1. 6.1.1 一般指导
      2. 6.1.2 如果在 CLKOUT 上看不到输出
      3. 6.1.3 如果器件功能未激活
      4. 6.1.4 如果倍频器频率不准确
      5. 6.1.5 如果分频器频率不准确
      6. 6.1.6 如果未观察到 SYSREF
    2. 6.2 商标

输出接头

LMX1404-EP EVM 上的所有 CLKOUT 连接都是交流耦合的,并且可以直接连接到具有 0VDC 要求的 RF 仪器;不需要额外的直流块。未使用的 CLKOUT SMA 连接器必须使用 50Ω 负载端接,如果有频率范围出色的平衡-非平衡变压器,也可以使用差分连接。

推荐的示波器连接包括来自同一通道的一个 CLKOUT 和一个 SYSREF 输出以及一个 LOGICLK 和一个 LOGISYS 输出。

其他未使用的 CLKOUT SMA 连接器必须使用 50Ω 单端或 100Ω 差分负载端接,或者必须在软件中禁用,以尽量减少未端接输出对性能的影响。