LMX1404-EP EVM 的 POR 默认设置禁用 SYSREF 和其他功能。默认情况下只有缓冲器模式和 LOGICLK 处于激活状态。必须更新寄存器设置才能观察禁用的功能。
- 确认将 USB 线缆连接至 EVM。
- 确认连接模式是 SPI,并且 USB2ANY 接口在底部栏中显示为绿色。
- 如果连接了多个 USB2ANY 板,请使用 Identify 按钮从 USB Communications → Interface 弹出窗口确认是否连接了正确的 USB2ANY。
- 确保已加载所有寄存器 (Ctrl+L),并确保器件电流的变化与器件中启用的功能块数量成正比。
- 如果怀疑器件存在通信问题,请尝试在 User Controls 页面中切换 POWERDOWN 位,并观察 EVM 电流。请注意,POR 之后对 R0 的第一次写入将被忽略。如果设置 POWERDOWN 后 EVM 电流没有降至约 58mA,则可能是通信问题导致编程受阻,或 IC 已损坏。