ZHCUC74 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 修改
    2. 2.2 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.2.1 连接器和测试点说明
      2. 2.2.2 跳线配置
        1. 2.2.2.1 JP1 (ENABLE)
        2. 2.2.2.2 JP6 (SYNC)
        3. 2.2.2.3 JP7(I2C 目标地址选择)
        4. 2.2.2.4 JP8(内部或外部 VCC 选择)
        5. 2.2.2.5 JP9 和 JP10(外部反馈和内部反馈选择)
    3. 2.3 测试过程
  9. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户界面操作
      5. 3.1.5 寄存器映射屏幕
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

寄存器映射屏幕

“Register Map”屏幕展示了寄存器的所有参数。在此处,单一寄存器可被读取或写入器件(如果适用)。有关 TPS55287-Q1 寄存器的详细说明,请参阅 TPS55287-Q1 具有 I2C 接口的 36V、4A 降压/升压转换器 数据表。

TPS55287Q1EVM-085 GUI 寄存器映射屏幕图 3-7 GUI 寄存器映射屏幕