ZHCUC74
July 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
修改
2.2
连接器、测试点和跳线说明
2.2.1
连接器和测试点说明
2.2.2
跳线配置
2.2.2.1
JP1 (ENABLE)
2.2.2.2
JP6 (SYNC)
2.2.2.3
JP7(I2C 目标地址选择)
2.2.2.4
JP8(内部或外部 VCC 选择)
2.2.2.5
JP9 和 JP10(外部反馈和内部反馈选择)
2.3
测试过程
3
软件
3.1
软件用户界面
3.1.1
安装 USB2ANY Explorer
3.1.2
GUI 安装
3.1.3
接口硬件设置
3.1.4
用户界面操作
3.1.5
寄存器映射屏幕
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
特性
宽输入和输出电压范围
可编程电源 (PPS) 支持
I
2
C 接口
可编程输出电压范围为 0.8V 至 22V,阶跃为 10mV
可编程输出电流限值高达 3.15A,步长为 50mA
强制放电功能
用户可灵活优化环路补偿
轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
可选可编程扩展频谱
针对电缆上压降的可调输出电压补偿
丰富的保护特性
小尺寸解决方案