ZHCUC74 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 修改
    2. 2.2 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.2.1 连接器和测试点说明
      2. 2.2.2 跳线配置
        1. 2.2.2.1 JP1 (ENABLE)
        2. 2.2.2.2 JP6 (SYNC)
        3. 2.2.2.3 JP7(I2C 目标地址选择)
        4. 2.2.2.4 JP8(内部或外部 VCC 选择)
        5. 2.2.2.5 JP9 和 JP10(外部反馈和内部反馈选择)
    3. 2.3 测试过程
  9. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户界面操作
      5. 3.1.5 寄存器映射屏幕
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

引言

TPS55287-Q1 集成了四个 MOSFET,可为各种应用提供紧凑型设计,并经过优化,可将电池电压转换为电源轨。通过 I2C 接口,可将输出电压编程为 0.8V 至 22V,阶跃为 10mV,输出电流限制可编程为最高 3.15A,阶跃为 50mA,这对于 USB 供电 (USB PD) 应用来说是一个很好的选择。TPS55287-Q1 具有可调节外部环路补偿、可编程开关频率、可选展频和丰富的保护功能。TPS55287-Q1 还通过可选输出电流限制和断续模式保护,在持续过载情况下确保安全工作。可以通过 I2C 接口读取操作状态,以了解 SCP/OCP/OVP 是否被触发。

本用户指南介绍了 TPS55287Q1EVM-085 评估模块的特性和操作。本文档提供了有关如何使用评估模块的说明。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语均指 TPS55287Q1EVM-085。本文档还包含原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。

警告:
TPS55287Q1EVM-085
表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸!