ZHCUC74 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 修改
    2. 2.2 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.2.1 连接器和测试点说明
      2. 2.2.2 跳线配置
        1. 2.2.2.1 JP1 (ENABLE)
        2. 2.2.2.2 JP6 (SYNC)
        3. 2.2.2.3 JP7(I2C 目标地址选择)
        4. 2.2.2.4 JP8(内部或外部 VCC 选择)
        5. 2.2.2.5 JP9 和 JP10(外部反馈和内部反馈选择)
    3. 2.3 测试过程
  9. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户界面操作
      5. 3.1.5 寄存器映射屏幕
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

用户界面操作

可通过以下步骤启用 TPS55287Q1EVM 板:

  1. 将 JP1 置于 ON 位置。打开电源。
  2. 打开 GUI。
  3. 点击目标地址小工具上的 Auto Connect 按钮(图 3-2)。这将自动检查目标地址(0x74、0x75),并将 GUI 与器件连接。GUI 和器件连接后,GUI 读取所有的八个寄存器,并显示一条通知(图 3-3)。
    TPS55287Q1EVM-085 GUI 自动连接按钮图 3-2 GUI 自动连接按钮
    TPS55287Q1EVM-085 GUI 自动连接通知图 3-3 GUI 自动连接通知
  4. 点击 Start 按钮。将显示 TPS55287Q1EVM-085 的 GUI 用户界面 (图 3-4)。
    TPS55287Q1EVM-085 TPS55287Q1EVM-085 的 GUI 用户界面图 3-4 TPS55287Q1EVM-085 的 GUI 用户界面
  5. 点击 Enable 按钮(图 3-5)。默认输出电压为 5V。
    TPS55287Q1EVM-085 ENABLE 按钮图 3-5 ENABLE 按钮
  6. 根据设计目标设置输出电压、电流限制点等。如果负载电流上限 ≥ 2.5A,则取消选择 Enable Current Limit 复选框或增加电流限值 (图 3-6)。
    TPS55287Q1EVM-085 输出电流限制点设置图 3-6 输出电流限制点设置