ZHCUC73 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 一般使用信息
  7. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置图
      1. 3.1.1 S 参数测试设置
      2. 3.1.2 噪声系数测试设置
      3. 3.1.3 双音 OIP3 测试设置
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
      1. 4.2.1 堆叠和材料
    3. 4.3 TRF1108 EVM 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档

器件信息

TRF1108 是一款超高性能、差分转单端 (D2S) 射频放大器,工作带宽从真直流到 12GHz。当由高性能 DAC39RF10 或 AFE7950 等数模转换器 (DAC) 驱动时,该器件非常适合需要 D2S 转换的应用。片上匹配元件可对印刷电路板 (PCB) 实现方案进行简化,并在可用带宽内提供超高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 2mm x 2mm 封装。

TRF1108 由一个具有内部设定共模电压的 5V 单电源供电,用于交流耦合应用。具有外部设定输入共模电压的双电源支持直流耦合应用。断电功能还有助于实现节能。