ZHCUC73 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 一般使用信息
  7. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置图
      1. 3.1.1 S 参数测试设置
      2. 3.1.2 噪声系数测试设置
      3. 3.1.3 双音 OIP3 测试设置
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
      1. 4.2.1 堆叠和材料
    3. 4.3 TRF1108 EVM 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档

一般使用信息

TRF1108EVM 增益和输出 P1dB 的单音设置图 2-1 增益和输出 P1dB 的单音设置

本节提供 TRF1108 EVM 的一般使用信息。请参阅常规单音设置图,作为以下说明的参考(为清晰起见,省略了某些元件,如电源旁路电容器):

  1. 建议的加电序列:
    1. 在将电源电缆连接到 EVM 之前,将直流输出电源设置为 +5V。
    2. 将直流输出电源的电流限制设置为 300mA。
    3. 确保关闭电源,将电源电缆连接到 EVM 的 J2 连接器。
    4. 现在,打开 VCC = +5V 的直流电源。从电源汲取的电源电流 (IQ) 约为 175mA。
    5. 如果电源电流较低,请验证器件是否通过 PD 引脚禁用。
  2. 断电选项:
    1. 连接 PD 引脚上的 +1.8V(逻辑 1)可将芯片断电。使用 J13 将 PD 引脚接地以启用芯片。
  3. 单音测量设置建议:
    1. J19 和 J20 SMA 连接器处的 EVM 输入为全差分(或 180° 异相)输入。必须使用外部无源平衡-非平衡变压器将来自射频信号发生器的单端信号转换为差分信号,并连接到输入 SMA 连接器 J19、J20,如图 2-1 所示。测量单音失真时,请使用射频带通滤波器,如图 2-1 所示。
    2. 要测试 TRF1108 EVM,使用的射频信号发生器必须支持高达 12GHz 的信号频率。
    3. TRF1108 器件输入在通带内为 100Ω 差分输入。
      为了尽可能减少阻抗不匹配导致的信号反射,TI 建议在无源平衡-非平衡变压器的三个端子上使用约为 3dB 至 6dB 的衰减器垫。
    4. J18 SMA 连接器处的 EVM 输出为单端输出。
      TRF1108 器件在直流和低频下具有低输出阻抗。
    5. EVM 输出的单端信号连接到频谱分析仪,如图所示。建议在输出端使用约 3dB 至 6dB 的衰减器垫,以尽可能减少反射。
    6. 最后,TI 建议正确表征和补偿射频同轴电缆、衰减器垫和无源平衡-非平衡变压器的插入损耗,以便准确测量器件的增益和功率等级。
  4. 匹配注意事项:
    1. TRF1108 是一款宽带放大器,该器件在其高达约 12GHz 的工作带宽上需要 100Ω 的输入匹配。用于驱动此 EVM 的信号发生器或噪声源在宽带宽上具有 50Ω 的阻抗。但如果此 EVM 由非 50Ω 匹配的窄带驱动器或源驱动,则放大器可能会出现不稳定问题。为了避免此类问题,可能需要在输入端进行额外的匹配。有关更多信息,请参阅 TRF1108 直流至 12GHz 带宽、差分转单端射频放大器数据表。
    2. 如前所述,TRF1108 器件具有低输出阻抗。在将 EVM 输出连接到频谱分析仪时,TI 建议使用衰减器垫来尽可能减少反射。