ZHCUC73 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 一般使用信息
  7. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置图
      1. 3.1.1 S 参数测试设置
      2. 3.1.2 噪声系数测试设置
      3. 3.1.3 双音 OIP3 测试设置
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 板层
      1. 4.2.1 堆叠和材料
    3. 4.3 TRF1108 EVM 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档

双音 OIP3 测试设置

TRF1108EVM OIP3 测试设置图 3-4 OIP3 测试设置

请按照以下指南进行双音 OIP3 测量:

  1. 如图 3-4 所示,使用同相功率分离器和组合器合并两个信号发生器输出。建议对信号发生器输出使用 6dB 衰减器,以防发生器相互通信,并导致信号发生器 IMD3 杂散。
  2. 将两个信号发生器输出设置为适当的功率级别和频率间隔,以便信号发生器在器件上产生所需的输出功率 (POUT)。
  3. TI 建议输出功率级别处于 TRF1108 器件的线性工作范围内。例如,如果在器件上所需的总输出功率为 8dBm,则相应地设置信号发生器,使每个基波输出功率的结果是 2dBm/子载波。一般情况下,TI 建议将总输出功率级别保持在比 1dB 压缩点低约 6dB 至 8dB。有关此器件支持的输出功率级别,请参阅器件数据表。
  4. 对于 OIP3 测试,两个音调可以间隔指定的频率。
  5. 相应地设定频谱分析仪衰减设置,使频谱分析仪非线性度不影响测量。
  6. 使频谱分析仪 RBW 和 VBW 设置对主音和 IM3 产物保持相同。
  7. 对于输出 IP3 计算,请考虑到 TRF1108 器件输出与频谱分析仪输入之间所需频带下的合并损耗。合并功率损耗是由于 PCB 输出布线、射频同轴电缆、0/180◦ 无源平衡-非平衡变压器以及出于外部匹配目的而使用的任何衰减器垫导致的。方程式 给出了计算的 OIP3。
    Output IP3 = (PIN_SA – IMD3) / 2 + PIN_SA + PLOSS

    其中,

    • PIN_SA = 频谱分析仪的子载波输入功率
    • PLOSS = 器件输出至频谱分析仪输入之间的功率损耗
    • IMD3 = 在 2f1 – f2 或 2f2 – f1 处记录的两个互调失真产物的较高功率
  8. 在方程式 中,PIN_SA + PLOSS = POUT 是放大器子载波输出功率。