ZHCUC62A July   2024  – October 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 性能开发套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  EVM 模拟输入选项
    2. 2.2  共模放大器
    3. 2.3  模拟输入电路
    4. 2.4  RTD 拉电流
    5. 2.5  电压基准
    6. 2.6  ADC 连接和去耦
    7. 2.7  电源
    8. 2.8  SYNC/时钟分频电路
    9. 2.9  时钟
    10. 2.10 串行接口
    11. 2.11 EEPROM
    12. 2.12 搭配使用 ADS1282EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 ADS1282 EVM 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 EVM 操作
      1. 4.1.1 评估设置
      2. 4.1.2 EVM 寄存器设置
        1. 4.1.2.1 通道配置
        2. 4.1.2.2 PGA 增益选择
        3. 4.1.2.3 数据速率配置
      3. 4.1.3 时域显示
      4. 4.1.4 频谱分析显示
      5. 4.1.5 直方图分析显示
      6. 4.1.6 GUI 数据导出
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容
  14. 8修订历史记录

规格

表 1-1 中显示的以下规格适用于 ADS1282EVM 和 PHI 板。

表 1-1 ADS1282EVM-PDK 规格
参数条件值
温度自然通风条件下的建议工作温度范围 (TA)15°C ≤ TA ≤ 35°C
模拟电源

输入范围

终端块 J9 (-Vin) 至 GND(仅限双极)的建议电压范围

终端块 J8 (+AVin) 至 GND(双极或单极)的建议电压范围

-6.5V ≤ -Vin ≤ -3V

5.5V ≤ +AVin ≤ 6.5V

数字电源输入范围终端块 J7 (+DVin) 到 GND 的建议电压范围1.65V ≤ +DVin ≤ 3.6V
模拟输入电压(AIN1 和 AIN2)到 GND 的绝对输入电压(单极,AVDD = 5.3V,AVSS = GND)0.7V ≤ AINP ≤ 4.0V
0.7V ≤ AINN ≤ 4.0V
至 GND 的绝对输入电压(双极,AVDD = +2.8V,AVSS = –2.5V)-1.8V ≤ AINP ≤ 1.5V
-1.8V ≤ AINN ≤ 1.5V
外部时钟

J12 的建议频率范围 (fCLK)

2MHz 至 8.192MHz