在 Time Domain Display、Spectral Analysis 和 Histogram Analysis 页面中,可通过右键单击数据显示窗口并选择
Export -> Export Data To Clipboard 或
Export -> Export Data To Excel,将数据导出。有关时间域数据导出示例,请参阅
图 4-10。
图 4-11 显示了从 Time Domain Display 到 Microsoft
Excel® 的导出数据示例。数据导出为 ADC 代码,但可以使用
方程式 1 转换为电压。
方程式 1.
- 在 EVM 上,Vref 设置为 5V
- PGA 是增益值,可设置为值 1(默认值)、2、4、8、16、32 和 64
- CODE 是导出到剪贴板或 Excel 的带符号输出整数