ZHCUC62A July 2024 – October 2026
图 4-4 展示了如何使用 CONFIG1 寄存器的 MUX 字段在通道 1 和 2 之间切换。该字段的可用选项为 AINP1_AINN1、AINP2_AINN2、INT_SHORT、PARALLEL 和 EXT_SHORT_AINN2。Register Map Config 页面底部的 Register Description 部分介绍了各个选项。