柱状图分析工具(如图 4-9 所示)计算最大、最小、峰值间、直流输入数据集中的平均值和 sigma(标准差)。在 GUI 左侧的 Pages 下选择 Histogram Analysis,即可访问此页面。
噪声会降低 ADC 分辨率,但直方图工具可用于估算有效分辨率。耦合到 ADC 输出的噪声累积效应来自诸如输入驱动电路、基准驱动电路、ADC 电源和 ADC 等来源。累积噪声反映在 ADC 输出代码柱状图的标准偏差中,该柱状图是通过对施加到给定通道的直流输入执行多次转换而获得的。图 4-9 展示了点击 Capture 按钮后出现的直流输入直方图。