ZHCUC62A July   2024  – October 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 性能开发套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  EVM 模拟输入选项
    2. 2.2  共模放大器
    3. 2.3  模拟输入电路
    4. 2.4  RTD 拉电流
    5. 2.5  电压基准
    6. 2.6  ADC 连接和去耦
    7. 2.7  电源
    8. 2.8  SYNC/时钟分频电路
    9. 2.9  时钟
    10. 2.10 串行接口
    11. 2.11 EEPROM
    12. 2.12 搭配使用 ADS1282EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 ADS1282 EVM 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 EVM 操作
      1. 4.1.1 评估设置
      2. 4.1.2 EVM 寄存器设置
        1. 4.1.2.1 通道配置
        2. 4.1.2.2 PGA 增益选择
        3. 4.1.2.3 数据速率配置
      3. 4.1.3 时域显示
      4. 4.1.4 频谱分析显示
      5. 4.1.5 直方图分析显示
      6. 4.1.6 GUI 数据导出
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容
  14. 8修订历史记录

时钟

图 2-11 展示了使用低功耗 CDC6C (Y1) 8.192MHz 振荡器的 ADS1282 EVM 的时钟电路。此振荡器由并联 JP6 使能或禁用,默认设置为 2-3 位置 (ENABLE)。该时钟经二分频触发器后,被送至 ADS1282 的主时钟输入(CLK 引脚),从而提供所推荐的 4.096MHz 时钟源。EVM 在时钟输出端包含一个 49.9Ω 串联电阻器,用于减少时钟切换时的过冲和响铃。

将跳线 JP6 移动到 1-2 位置 (DISABLE) 即可在接头 J12(未组装)上提供外部时钟。使用幅度等于 DVDD(使用 PHI 时为 +3.3V)、频率为 ADS1282 规定范围 2 倍(2MHz 至 8.192MHz)的 CMOS 方波信号。

ADS1282EVM-PDK 时钟图 2-11 时钟