ZHCUC54 July 2024
TMCS1127EVM 评估模块 (EVM) 旨在实现 TMCS1127 的快速便捷使用,TMCS1126 是一款采用内部基准的隔离式霍尔效应精密电流检测监测器。此 EVM 支持用户在霍尔输入侧提供最大工作电流,同时通过增强型隔离栅测量隔离式输出。此电路板布局并非是目标电路的模型,也并非专门用于电磁 (EMI) 测试。TMCS1127EVM 由单个 PCB 构成,可拆分为 5 个单独部分,支持用户测试单个静态点的所有灵敏度变化(A = 2.5V、B = 1.65V 或 C = 0.33V)。