ZHCUC54 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 电路
      1. 2.1.1 旁路电容器
      2. 2.1.2 输出滤波器
      3. 2.1.3 负载连接器
      4. 2.1.4 TMCS1127 隔离式电流检测放大器
    2. 2.2 测量
      1. 2.2.1 高级测量提示
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5德州仪器 (TI) 提供的相关文档

旁路电容器

C1_x 和 C3_x 分别是 TMCS1127 的 10μF 和 0.1μF 电源旁路电容器。这些器件有助于实现 TMCS1127 的平滑电源电压。默认情况下,未组装 10μF 电容,但在为了评估潜在的超高噪声电源时,也可以组装。