ZHCUC54 July 2024
以下是用以设置和使用 TMCS1127xEVM 的说明。图 2-1 所示为 A1 (25mV/A) 灵敏度型号上的简单低侧设置示例。此器件可提供隔离,外部电源按“高电压”(HV)(对于负载)和“低电压”(LV)(对于 DUT 电源)加以区分。HV 电源可以隔离,并具有与 LV 电源不同的电位。
测量电流时,首先确保设备(导线、连接器等)可以承受相应的电流和功率耗散。然后,验证流经器件输入端的电流是否保持在该器件在 TMCS1127 具有增强型隔离工作电压和环境磁场抑制功能的 250kHz 霍尔效应电流传感器数据表中的安全工作区限值范围内。不在限值范围内会造成 EVM 损坏或人身伤害。
请勿触摸 HV 端子。
表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸!