ZHCUC54 July   2024 TMCS1127

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 电路
      1. 2.1.1 旁路电容器
      2. 2.1.2 输出滤波器
      3. 2.1.3 负载连接器
      4. 2.1.4 TMCS1127 隔离式电流检测放大器
    2. 2.2 测量
      1. 2.2.1 高级测量提示
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5德州仪器 (TI) 提供的相关文档

负载连接器

标记为 IN+_x 和 IN-_x 的输入连接器对应于 EVM 随附的高电流等级负载连接器。默认情况下,EVM 仅在最低灵敏度型号(A1、B1 或 C1)上装配有两个连接器。这些元件通过螺钉拧到电路板上以进行接触,并可轻松移动到所需的灵敏度选项以进行测试。熔合引线框输入(被测器件的引脚 1 和 2)接受一个负载,该负载被转换为可产生电压的霍尔元件感应的磁场。该电压被选定的器件灵敏度放大,并出现在 VOUT 测试点上。对于直流测量,所含连接器可接受的最大负载输入为 90A。但是,连续允许负载受 TMCS1127 数据表中所述安全工作区 (SOA) 的限制。