ZHCUC49 June 2024
可以通过短接未使用的电池来减少 BQ2969 的电池节数,通常采用自上而下的顺序,但可以短接顶部和底部之间的电池。如数据表中所示,输入端通常在 IC 上短接。为了正常运行,必须使用底部电池。IC 的电源来自 BAT+ 端子,因此在使用 EVM 时必须连接该端子。通常可以在端子块上短接 EVM 的输入端以快速进行评估,但不建议这么做。为实现最佳瞬态环境并与数据表示例相匹配,请将电容器上的 VCx 引脚短接并移除未使用的输入电阻器。使用电池仿真器时,仍需要在端子块上短接未使用的电池,以消除仿真电池电压。还建议在端子块螺纹接线端子上短接电池输入,因为短接电池输入可以直观地指示该器件是针对不同的电池节数配置的。虽然可能存在不同的连接,但表 2-1 展示了用于减少电池节数的配置建议。
| 未使用的电池 (从底部的电池 1 开始编号) | 短接电池输入端子 | 要移除的输入电阻器 | 将电容器替换为 0Ω | 短接 IC 输入端 |
|---|---|---|---|---|
| 电池 4 | BAT+ 至 CELL3 | R4 | C6 | VC4 至 VC3 |
| 电池 3 | CELL3 至 CELL2 | R7 | C7 | VC3 至 VC2 |