ZHCUC49 June 2024
EVM 与电池组顶部和底部进行单点连接。在电路板上检测这些电池的电压。电路板未按控制流入或流出电池的电流进行配置。
电池仿真器在电池输入之间提供电阻器。安装物理电池时,电池仿真器电阻器会加载电池并在任何其他未连接的输入之间分配电压。在所有电池连接后必须移除分流器,否则电池仿真器电阻器的恒定泄漏会导致电池放电。
BAT- 是 IC 的基准电压,必须首先进行连接。在连接 BAT- 之后,可以按照任何顺序连接电池。自下而上的电池连接可以最大限度地减小施加到电路板上的电压阶跃大小。对于 EVM,连接电池时,建议采用自下而上的连接顺序: