ZHCUC49 June 2024
BQ2969 电路模块包含 BQ2969 IC 和用于演示该 IC 的功能的相关电路。该电路板并不控制电流,OUT 信号会直接传递到 TP2 连接器。TP2 对信号没有电流限制或 ESD 保护,请在评估期间从 EVM 外部提供任何必要的保护。J2 提供了一种方法,用于将电源馈线与输入端子块分离来测量电流或为客户测试模式施加电压。其他元件提供 IC 支持和电路板连接功能。节 2.1中介绍了基本操作。有关电路的详细信息,请参阅节 3.1。