ZHCUC49 June 2024
该 EVM 包括一个由 200Ω 串联电阻器构成的电阻电池仿真器。电阻器网络的抽头通过 J6 接头上的分流器连接到电池输入。BAT- 始终连接至电阻分压器网络。在顶部电池位置安装一个分流器,将 BAT+ 连接到电阻分压器,从而为其他电池输入提供仿真电压。安装顶部分流器后,电阻分压器已连接,位于下部电池位置的分流器将输入连接至仿真电压。移除顶部分流器后,所有已安装分流器的下降输入都被拉至 VSS。不提供电池仿真器连接指示,因此用户必须留意分流器的安装。200Ω 电阻器在每节电池上提供每伏特 5mA 的负载。