ZHCUC44A June 2024 – July 2025
| 数量 | 参考位号 | 值 | 说明 | 尺寸 | 器件型号 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -001 | -002 | ||||||
| 1 | 1 | C1 | 22µF | 陶瓷电容器,6.3V,X7R | 0805 | GRM21BZ70J226ME44L | Murata |
| 1 | 1 | C2 | 47µF | 陶瓷电容器,6.3V,X6S | 0805 | GRM21BC80J476ME01L | Murata |
| 1 | 1 | C3 | 47µF | 陶瓷电容器,10V,X7R | 1210 | GRM32ER71A476ME15L | Murata |
| 0 | 3 | R1、R2、R3 | 100kΩ | 电阻器 1%,0.1W | 0603 | Std | Std |
| 1 | 0 | R4 | 23.7kΩ | 电阻器 1%,0.1W | 0603 | Std | Std |
| 0 | 1 | R4 | 56.2kΩ | 电阻器 1%,0.1W | 0603 | Std | Std |
| 1 | 1 | R5 | 100kΩ | 电阻器 1%,0.1W | 0603 | Std | Std |
| 0 | 1 | R7 | 0Ω | 电阻器 5%,0.1W | 0603 | Std | Std |
| 1 | 0 | R8 | 0Ω | 电阻器 5%,0.1W | 0603 | Std | Std |
| 1 | 0 | U1(1) | 具有集成电感器和 I2C 接口的 6A 降压电源模块 | 2.3mm × 3mm | TPSM82866CA3PRCFR | 德州仪器 (TI) | |
| 0 | 1 | U1 | 具有集成电感器并采用超模压 QFN 封装的 6A 降压电源模块 | 2.3mm × 3mm | TPSM82866AA0PRCFR | 德州仪器 (TI) | |