ZHCUC44A June 2024 – July 2025
TPSM82866AA0PEVM 和 TPSM82866CAxPEVM 用于获取以下数据表中的所有数据:TPSM8286xx 具有集成电感器和 I2C 接口的 2.4V 至5.5V 输入、4A/6A 降压 MagPack™ 电源模块 和 TPSM82864A、TPSM82866A 具有集成电感器且采用薄型超模压 QFN 封装和 MagPack™ 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、4A/6A 降压电源模块。对于这些 EVM 的性能,请参阅器件数据表。