ZHCUC44A June 2024 – July 2025 TPSM82866A , TPSM82866C
TPSM82866AA0PEVM 和 TPSM82866CAxPEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82866AA0PRCFR、TPSM82866CA3PRCFR、TPSM82866CA2PRCFR 和 TPSM82866CA1PRCFR,这些器件均为采用 2.3mm × 3mm x 1.95mm MagPack™ 封装的 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块。TPSM82866AA0PEVM 提供低至 0.6V 的可调节输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.4V 至 5.5V。TPSM82866CAxPEVM 提供低至 0.2V 的 I2C 可调节输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.4V 至 5.5V。