ZHCUC44A June 2024 – July 2025
可通过略微改变电路来测量环路响应。首先,在 PCB 背面 R6 处的垫片上安装一个 10Ω 电阻器。将这些电阻器垫隔开,以便安装 0603 大小的电阻器。接下来,切断 C2 和 C5 之间顶层的一小段迹线,以便将 VOUT 的过孔与电路板平面隔离开来。图 6-9 显示了该切断。完成这些更改后,交流信号(建议使用 10mV 峰峰值幅度)通过所添加的 10Ω 电阻器注入控制环路。图 6-10 展示了此测试的结果。