ZHCUC44A June 2024 – July 2025
| JP1 – EN | EN 引脚输入跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启模块。使用跳线跨接 OFF 和 EN,以便关断模块。 |
| JP2 – PG 上拉电压 | 仅限 TPSM82866AA0PEVM。 PG 引脚上拉电压跳线。将提供的跳线置于 JP2 上,从而将 PG 引脚上拉电阻连接到 VOUT。或者,可移除跳线,并在引脚 1 上施加不同电压,从而将 PG 引脚上拉到不同电平。外部施加电压必须低于 6V。 |
| JP3 – VSET/VID | 仅限 TPSM82866CAxPEVM。 在将 EN 拉高来以 R4 设置的输出电压启动之前,先移除该跳线。启动后,将该跳线跨接在 VSET/VID 和 HIGH 或 LOW 之间,以控制哪个 VOUT 寄存器处于活动状态。 |
| JP3 – VSET/MODE | 仅限 TPSM82866AA0PEVM。 在将 EN 拉高来以 R4 设置的输出电压启动之前,先移除该跳线。或者,将该跳线跨接在 PWM 和 VSET/MODE 或 PFM/PWM 和 VSET/MODE 之间,以使用由 R1 和 R2 确定的输出电压运行 IC。启动后,将提供的跳线跨接在 PWM 和 VSET/MODE 之间,以在强制 PFM 模式下运行 IC PFM,或者将跳线跨接 PFM/PWM 和 VSET/MODE 之间,以在 PWM/PWM 模式下运行 IC。 |
要使用 R4 正确设置启动电压,必须在施加 EN 之前移除 JP3(VSET/VID 或 VSET/MODE)上的跳线。