ZHCUC41B September 2018 – June 2024
| TL40x1 器件 | TLV40x1EVM DIP 孔 | ||
|---|---|---|---|
| 引脚编号 | 信号名称 | 引脚编号 | 信号名称 |
| A1 | OUT | 1 | OUT |
| B1 | V+ | 4 | V_POS |
| B2 | V– | 5 | V_NEG |
| A2 | IN | 8 | IN |
| 7 | IN_AUX | ||
| 2 | VPU | ||
| 3、6 | 无连接 | ||
| 器件 | 基准 电压 |
输入 配置 |
输出 拓扑 |
|---|---|---|---|
| TLV4021R2 TLV4021R1 |
0.2V 1.2V |
同相 | 开漏 |
| TLV4031R2 TLV4031R1 |
0.2V 1.2V |
反相 | 开漏 |
| TLV4041R2 TLV4041R1 |
0.2V 1.2V |
同相 | 推挽 |
| TLV4051R2 TLV4051R1 |
0.2V 1.2V |
反相 | 推挽 |