ZHCUC41B September 2018 – June 2024
TLV40x1EVM 象限装有 TLV40x1 器件、0.1µF 陶瓷电容器(采用 0603 封装)和 100kΩ 上拉电阻器(仅象限 I 和 II)。如果在应用中需要将输入电压降低到较低的值,用户可以安装一对电阻器 R1 和 R2。在这种情况下,请将需要监测的电压连接到 IN_AUX(DIP 引脚 7)而非 IN(DIP 引脚 8)。
根据用户的设置或要求,可以安装标准的 8 引脚 DIP 插座或 0.1 英寸引脚接头。用户还可以将导线直接焊接到 DIP 孔。