ZHCUC41B September   2018  – June 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 如何使用 TLV40x1EVM 进行评估和系统原型设计
      1. 2.1.1 用例
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 TLV40x1EVM 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5修订历史记录

用例

图 2-1 显示了 TLV4021R1 作为欠压监测器的典型用例。EVM 上需要安装电阻器 R1 和 R2,并将需要监测的电压施加到 IN_AUX(DIP 引脚 7)。当 IN_AUX 上的输入电压降至 2V 以下时,该配置会检测到欠压情况。输出上拉电阻器 R3 通过 VPU(DIP 引脚 2)连接到 1.8V 电源。此示例假设连接到比较器输出端的逻辑器件在 1.8V 的电压下运行。

TLV4021-41EVM 用例图 2-1 用例

下面列出了用于推导 R1 和 R2 值的公式。有关此应用的更多详细信息,请参阅 TLV40x1 具有精密基准的小尺寸、低功耗比较器 数据表的“应用”部分。

方程式 1. R1= (VTH- VIT-)VIT- × R2