ZHCUC41B September   2018  – June 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 如何使用 TLV40x1EVM 进行评估和系统原型设计
      1. 2.1.1 用例
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 TLV40x1EVM 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5修订历史记录

简介

TLV40x1 系列器件是微功耗 (MicroPower) 高精度比较器,具有 0.2V 或 1.2V 内部基准电压,传播延迟为 450ns。这些比较器采用 0.73mm × 0.73mm 超小型 WCSP 封装。TLV40x1EVM 旨在轻松评估器件或将器件集成到用户的原型系统中。

该 EVM 由四个相同的布局(象限)组成,可在每个象限中安装不同的 TLV40x1 器件。出于用户灵活性考虑,通过在提供的划线处弯曲 EVM,可方便地将每个象限与其他象限分离。该 EVM 在交货时分别在象限 I 至 IV 中安装了 TVL4021R1、TLV4031R1、TLV4041R2 和 TLV4041R1 器件。

该 EVM 板提供与业界通用 DIP 封装兼容的安装孔。根据用户的集成要求,可以安装 8 引脚 DIP 插座、通用 0.1 英寸引脚接头或导线。

TLV4021-41EVM TLV40x1EVM 电路板(顶视图)图 1-1 TLV40x1EVM 电路板(顶视图)