ZHCUC39A March   2024  – June 2024 AMC7908

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件工作原理
      2. 2.1.2 跳线定义
      3. 2.1.3 连接器定义
      4. 2.1.4 测试点
    2. 2.2 硬件概述
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 连接 FTDI 数字控制器
      3. 2.2.3 SPI 配置
      4. 2.2.4 I2C 配置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件功能
        1. 3.2.2.1 底层配置页面
        2. 3.2.2.2 顶层配置页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

硬件工作原理

AMC7908EVM 使用 EVM 随附的 USB 电缆通过板载 FTDI 数字控制器连接到计算机。该评估板具有适用于所有通信线路、DAC 输出、电源和 ADC 输入的连接器和测试点。图 3-1 展示了 AMC7908EVM 的方框图。

AMC7908EVM 工作原理方框图图 2-1 工作原理方框图

USB 连接为 EVM 提供 5V 的电源。稳压器从 USB 5V 电源生成 3.3V 电压。这些 5V 和 3.3V 电源用于为 FTDI 控制器供电。

AMC7908 VDD 电源可以使用板载 5V 电源,具体取决于 J13 引脚 3-4 设置。默认情况下,VDD 电源连接到板载 5V 电源。或者,VDD 可由香蕉插孔 J5 从外部供电。在将外部电源连接到 VDD 之前,请移除 J13 引脚 3-4 上的跳线连接器。

AMC7908 VIO 电源可以使用板载 3.3V 电源,具体取决于 J13 引脚 1-2 设置。默认情况下,VIO 电源连接到板载 3.3V 电源。或者,VIO 可由香蕉插孔 J8 从外部供电。在将外部电源连接到 VIO 之前,请移除 J13 引脚 1-2 上的跳线连接器。

AMC7908 VCCA 和 VCCB 电源用于将器件配置为在正输出电压范围内运行。如果使用正电压范围,则分别使用香蕉插孔 J3 和 J11 从外部为 VCCA 和 VCCB 供电。如果使用负电压范围,则在 J2 和 J9 的引脚 1-2 上放置一个分流器,以将 VCCA 和 VCCB 接地。跳线 J6 可用于将 VCCA 和 VCCB 连接在一起,从而允许使用一个外部电源为 VCCA 和 VCCB 供电。在分别将外部电源连接到 VCCA 或 VCCB 之前,请移除 J2 和 J9 引脚 1-2 上的跳线连接。

AMC7908 VSSA 和 VSSB 电源用于配置器件以在负输出电压范围内运行。如果使用负电压范围,则可以分别使用香蕉插孔 J4 和 J12 从外部为 VSSA 和 VSSB 供电。或者,可以使用板载稳压器为电源提供负电压。该稳压器由外部负电源 VNEG 供电,并可根据跳线 J28 的位置提供 –7V 或 –10.5V 的输出。跳线 J29 将板载负电压连接到 VSSA 和 VSSB 电源。如果使用正电压范围,则在 J2 和 J9 的引脚 2-3 上放置一个分流器,以将 VSSA 和 VSSB 接地。在将外部电源连接到 VSSA 和 VSSB 之前,请移除 J29 和 J2/J9 的引脚 1-2 上的跳线连接。

EVM 上有多个未组装元件,可通过组装这些元件来更改 EVM 的配置:

  • R7 和 R9 是 I2C 至 VIO 上拉电阻。当使用 FTDI 控制器以外的通信源进行 I2C 通信时,可以组装 R7 和 R9 来上拉至 VIO。
  • C6、C11、C18 和 C20 是 0603 封装结构,分别支持在 DACA1、DACA3、DACB1 和 DACB3 上施加更大的电容负载。
  • J14、J15、J20、J21、J26 和 J27 是可选端子块。有关更多信息,请参阅表 3-4