ZHCUC39A March 2024 – June 2024 AMC7908
表 3-1 提供了 AMC7908EVM 的可配置跳线设置的详细信息。图 3-2 显示了电路板上的默认跳线连接。
| 位号 | 名称 | 位置 |
|---|---|---|
| J2 | VCCA-GND-VSSA | 短接 1-2 – VCCA 接地。 短接 2-3 – VSSA 接地(默认)。 |
J6 | VCCB = VCCA | 短接 1-2 – VCCA 和 VCCB 已连接(默认)。 开路 - VCCA 和 VCCB 未连接。 |
| J9 | VCCB-GND-VSSB | 短接 1-2 – VCCB 接地。 短接 2-3 – VSSB 接地(默认)。 |
| J13 | USB-VDD-VIO | 短接 1-2 – VIO 连接到板载 3.3V(默认)。 短接 3-4 – VDD 连接到板载 5V(默认)。 开路 - VDD 和 VIO 由外部电源供电。 不允许其他跳线方向。 |
| J17 | CS - SCL | 短接 1-2 - 将 FTDI CS 引脚用于 SPI 模式(默认)。 短接 2-3 - 将 FTDI SCL 引脚用于 I2C 模式。 开路 – 如果使用外部通信,则为开路。 |
| J18 | SCLK-SDA | 短接 1-2 - 将 FTDI SCLK 引脚用于 SPI 模式(默认)。 短接 2-3 - 将 FTDI SDA 引脚用于 I2C 模式。 开路 – 如果使用外部通信,则为开路。 |
| J19 | I2C ADDR SELECTION | 短接 1-2 和 11-12 – SPI 配置(默认)。 短接全部其他 – I2C 配置,请参阅表 3-7 了解跳线配置。 开路 – 如果使用外部通信,则为开路。 |
| J23 | DRVEN DIS | 短接 1-2 - 将 DRVEN0 连接到 FTDI 控制器。 短接 3-4 - 将 DRVEN1 连接到 FTDI 控制器。 开路 - DRVEN0 和 DRVEN1 上拉至 VIO(默认设置)。 |
| J24 | S0+ = HV0 | 短接 1-2 - 将 ADCHV0 和 SENSE0+ 连接在一起。 开路 - ADCHV0 和 SENSE0+ 是单独的(默认)。 |
J25 | HV1 = S1+ | 短接 1-2 - 将 ADCHV1 和 SENSE1+ 连接在一起。 开路 - ADCHV1 和 SENSE1+ 是单独的(默认)。 |
J28 | VNEG 选择 | 短接 1-2 - VNEG 稳压器输出为 –10.5V。 短接 3-4 - VNEG 稳压器输出为 –7V。 开路 - 不使用 VNEG 稳压器(默认值)。 |
J29 | VSS 选择 | 短接 1-2 – VSSB 连接到 VNEG 稳压器输出。 短接 1-3 - VSSA 和 VSSB 已连接。 短接 3-4 – VSSA 连接到 VNEG 稳压器输出。 开路 - VSSA 和 VSSB 由外部供电(默认)。 |
图 2-2 AMC7908EVM 默认跳线