ZHCUC39A March 2024 – June 2024
如果安装在默认目录中,则通过在 Windows® 开始 菜单中搜索“AMC7908EVM”来启动 AMC7908EVM 软件。
图 4-3 显示了 GUI 启动时出现的初始配置菜单。从该菜单中,选择接口协议以及 I2C 地址(若需要)。选择 CONFIG 按钮以保存当前设置并启动主 GUI。
图 3-3 启动时的 AMC7908EVM 接口设置图 4-4 显示了启动后的 GUI。
图 3-4 启动时的 AMC7908EVM GUI如果软件启动时 FTDI 控制器未连接到 PC,则 GUI 默认为 demo 模式。图 4-5 展示了该 GUI 的左下角,此处显示了硬件连接状态:DEMO MODE 或 CONNECTED.。将 FTDI 控制器正确连接到 PC 后,重新启动 AMC7908EVM 软件以检测器件。
图 3-5 FTDI 数字控制器连接状态