ZHCUC39A March   2024  – June 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件工作原理
      2. 2.1.2 跳线定义
      3. 2.1.3 连接器定义
      4. 2.1.4 测试点
    2. 2.2 硬件概述
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 连接 FTDI 数字控制器
      3. 2.2.3 SPI 配置
      4. 2.2.4 I2C 配置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件功能
        1. 3.2.2.1 底层配置页面
        2. 3.2.2.2 顶层配置页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

顶层配置页面

High Level Configuration 页面用于设置 AMC7908EVM GUI 的配置。该页面包含两个选项卡:DAC Control 和 ADC Control。这两个选项卡可作为配置 AMC7908 的基本功能和测试的快捷方式。

图 4-7 展示了 High Level Configuration 页面的 DAC Control 选项卡。此选项卡用于设置 DAC 的范围和输出。警报和状态信息也会显示在此选项卡上。

AMC7908EVM “High Level Configuration”页面的“DAC Control”选项卡图 3-7 “High Level Configuration”页面的“DAC Control”选项卡

DAC

通过选中相应的 PDACxx 复选框,可为 DAC DACA0、DACA2、DACB0 和 DACB2 上电。通过选中相应的 PDACxx 复选框并点击 DRVEN_DACxx 复选框,可为 DAC DACA1、DACA3、DACB1 和 DACB3 上电。通过在 DACxx_BUFFER 框中输入十六进制值,可写入 DAC 缓冲器。

驱动使能

默认情况下,所有 DAC 都连接到软件驱动使能。要启用 DRVEN 硬件引脚,请取消选择软件 DRVEN 并选择其中一个硬件 DRVEN 选项(DRVEN0、DRVEN1 或 FLEXIO)。如果跳线 J23 1-2 和 3-4 短接,则 DRVEN0 和 DRVEN1 硬件引脚可以由 GUI 控制。

OUT 引脚

默认情况下,OUTA0、OUTA2、OUTB0 和 OUTB2 连接到 VSSA/VSSB 电源。CLAMP_SEL_OUTxx 框会将 OUTxx 引脚设置为相应的 DACxx 引脚。表 4-1 显示了输出引脚配置。

表 3-1 输出引脚 CLAMP 配置
输出引脚CLAMP 位CLAMP_SEL = 0CLAMP_SEL = 1
OUTA0CLAMP_SEL_OUTA0VSSADACA1
OUTA2CLAMP_SEL_OUTA2VSSADACA3
OUTB0CLAMP_SEL_OUTB0VSSBDACB1
OUTB2CLAMP_SEL_OUTB2VSSBDACB3

此外,输出引脚可以使用偶数 DAC 的 DRVEN 位来在相应的 CLAMP 和 DAC 之间切换。表 4-2 展示了 DRVEN 配置。

表 3-2 输出引脚 DRVEN 配置
输出引脚DRVEN 位DRVEN = 0DRVEN = 1
OUTA0DRVEN_DACA0DACA1/VSSADACA0
OUTA2DRVEN_DACA2DACA3/VSSADACA2
OUTB0DRVEN_DACB0DACB1/VSSBDACB0
OUTB2DRVEN_DACB2DACB3/VSSBDACB2

图 4-8 展示了 High Level Configuration 页面中的 ADC Control 选项卡。此选项卡用于配置 AMC7908 中的 ADC 并从中读取数据。

AMC7908EVM “High Level Configuration”页面的“ADC Control”选项卡图 3-8 “High Level Configuration”页面的“ADC Control”选项卡