ZHCUC32C March 2012 – June 2024 UCD3138 , UCD3138064 , UCD3138064A , UCD3138128 , UCD3138A , UCD3138A64
图 13-2 展示了电流控制环路。要评估设计或重新调整电流环路 PID 系数,首先要检查当前使用的所有参数是否为最新。点击 Schematic View 来显示一个新窗口,其中包含图 14-4 中所示的原理图,可以在这个窗口中完成检查。如果任何值与物理电路中的值不同,则需要先更新这些值,然后再执行任何控制环路重新调优。