ZHCUC32C March   2012  – June 2024 UCD3138 , UCD3138064 , UCD3138064A , UCD3138128 , UCD3138A , UCD3138A64

 

  1.   1
  2.   2
  3.   摘要
  4. 引言
  5. 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  6. 电气性能规格
  7. 原理图
  8. 测试设置
    1. 5.1 测试设备
    2. 5.2 建议的测试设置
  9. 测试点列表
  10. 终端列表
  11. 测试过程
    1. 8.1 效率测量程序
    2. 8.2 设备停机
  12. 性能数据和典型特性曲线
    1. 9.1 效率
    2. 9.2 功率因数
    3. 9.3 总谐波失真 (THD)
    4. 9.4 230VAC 和 50Hz 下的输入电流
    5. 9.5 输出电压纹波
    6. 9.6 输出导通
    7. 9.7 总谐波失真 (THD)
    8. 9.8 其他波形
  13. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  14. 11物料清单
  15. 12数字 PFC 说明
    1. 12.1  1PFC 方框图
      1. 12.1.1 单相 PFC 方框图
      2. 12.1.2 两相 PFC 方框图
      3. 12.1.3 无桥 PFC 方框图
    2. 12.2  UCD3138 引脚定义
      1. 12.2.1 单相 PFC 中的 UCD3138 引脚定义
      2. 12.2.2 两相 PFC 中的 UCD3138 引脚定义
      3. 12.2.3 无桥 PFC 中的 UCD3138 引脚定义
    3. 12.3  EVM 硬件 – 简介
      1. 12.3.1 PFC 前置稳压器输入
      2. 12.3.2 PFC 功率级
      3. 12.3.3 非隔离式 UART 接口
      4. 12.3.4 隔离式 UART 接口
      5. 12.3.5 控制卡的接口连接器
      6. 12.3.6 用于 PFC 控制的 UCD3138 资源分配
    4. 12.4  EVM 固件 – 简介
      1. 12.4.1 后台循环
      2. 12.4.2 电压环路配置
      3. 12.4.3 电流环路配置
      4. 12.4.4 中断
    5. 12.5  状态机
    6. 12.6  PFC 控制固件
    7. 12.7  系统保护
      1. 12.7.1 逐周期电流保护 (CBC)
      2. 12.7.2 过压保护 (OVP)
    8. 12.8  PFC 系统控制
      1. 12.8.1 平均电流模式控制
      2. 12.8.2 ZVS 和谷底控制
    9. 12.9  使用 PID 控制的电流反馈控制补偿
      1. 12.9.1 s 域中极点和零点的环路补偿
      2. 12.9.2 使用 PID 系数进行反馈环路补偿调优
      3. 12.9.3 具有多组参数的反馈环路补偿
    10. 12.10 电压反馈环路
  16. 13利用 GUI 评估单相 PFC
    1. 13.1 图形用户界面 (GUI)
    2. 13.2 打开 Designer GUI
    3. 13.3 Designer GUI 概述
      1. 13.3.1 监控
      2. 13.3.2 Status
      3. 13.3.3 设计和配置
  17. 14使用 Designer GUI 进行监控、重新配置和重新调优
    1. 14.1 上电和测试步骤
    2. 14.2 使用 GUI 进行监控
    3. 14.3 使用 GUI 进行配置和重新配置
    4. 14.4 使用 GUI 进行反馈控制环路调优和重新调优
      1. 14.4.1 电流环路评估
      2. 14.4.2 电流环路重新调优
      3. 14.4.3 电压环路评估和重新调优
  18. 15数字 PFC 固件开发
  19. 16参考资料
  20. 17修订历史记录

电气性能规格

表 3-1 UCD3138PFCEVM-026 电气性能规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
电压范围 90 264 VAC
线路频率 47 63 Hz
输入电流,峰值 输入 = 90VAC,60Hz,满负载 = 0.92A 6.5 7.0 A
输入电流,RMS 输入 = 90VAC,60Hz,满负载 = 0.92A 4.5 5.5
输入 UVLO 导通 PFC 功能启动(空载) 86 90 VAC
输入 UVLO 关断 PFC 功能停止(空载) 80 83
功率因数 半负载 0.99 -
THD,输入电流 10% 至 30% 满负载 10%
30% 至 100% 满负载 5%
输出特性
输出电压,VOUT 无负载至满负载 390 VDC
输出负载电流,IOUT 90V 交流至 264V 交流 0.92 A
输出电压纹波 满负载和 115VAC,60Hz 13 Vpp
满负载和 230VAC,50Hz 15
输出过流 0.95 A
系统特性
开关频率 正常运行 100 kHz
峰值效率 230VAC,满负载 96%
满负载效率 115VAC,满负载 94%
工作温度 自然对流 25 °C
固件
器件 ID(版本)(1) UCD3100ISO1 | 0.0.8.0129 | 111209
文件名(2) UCD3138PFC_026_1ph_0_0_8_111209.x0
有关进一步信息,请参阅节 14.3
文件扩展名 (.x0) 是要下载到 UCD3138CC64EVM-030 上的 UCD3138 器件的固件代码文件。有关进一步说明,请参阅 UCD3138CC64EVM-030 用户指南(德州仪器 (TI) 文献编号 SLUU886)。