ZHCUC32C March 2012 – June 2024 UCD3138 , UCD3138064 , UCD3138064A , UCD3138128 , UCD3138A , UCD3138A64
| 数量 | 参考位号 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 电容器,钽,25V,20%,10µF,3528 | TPSB106M025R1800 | AVX |
| 0 | C10、C11 | 电容器,陶瓷,50V,X7R,10%,开路,1206 | Std | Std |
| 2 | C12、C20 | 电容器,陶瓷,50V,X7R,10%,1nF,0805 | Std | Std |
| 1 | C16 | 电容器,陶瓷,50V,X7R,10%,0.01µF,0805 | Std | Std |
| 0 | C17、C25、C29 | 电容器,陶瓷,50V,X7R,10%,开路,0805 | Std | Std |
| 2 | C2、C3 | 电容器,金属化聚酯,250VAC,±20%,47nF,0.472 英寸 x 0.925 英寸 | ECQ-U2A473MV | Panasonic |
| 1 | C21 | 电容器,钽,10V,20%,10µF,3216 | TAJA106M010RNJ | AVX |
| 1 | C22 | 电容器,薄膜,300VAC,±20%,47nF,0.236 英寸 x 0.591 英寸 | ECQ-U3A473MG | Panasonic |
| 1 | C26 | 电容器,陶瓷,50V,X7R,10%,1µF,0805 | Std | Std |
| 1 | C30 | 电容器,陶瓷,50V,X7R,10%,330pF,0805 | Std | Std |
| 1 | C31 | 电容器,钽薄片,16V,47µF,0.281 英寸 x 0.126 英寸 | 595D476X9016C2T | Vishay |
| 1 | C32 | 电容器,陶瓷,50V,NP0,5%,150pF,0805 | Std | Std |
| 4 | C33、C39、C40、C41 | 电容器,聚酯,630V,10%,47nF,0.256 英寸 x 0.650 英寸 | ECQ-E6473KF | Panasonic |
| 1 | C34 | 电容器,铝电解,450VDC,-40°C 至 85°C,±20%,220µF,直径 0.984 英寸 | ECOS2WP221CX | Panasonic |
| 2 | C35、C36 | 电容器,陶瓷,50V,X7R,10%,100pF,0603 | Std | Std |
| 2 | C37、C38 | 电容器,薄膜,275VAC,±20%,0.47µF,0.236 英寸 x 0.591 英寸 | ECQU2A474ML | Panasonic |
| 7 | C4、C18、C19、C23、C24、C27、C28 | 电容器,陶瓷,50V,X7R,10%,0.1µF,0805 | Std | Std |
| 3 | C5、C6、C7 | 电容器,金属化聚酯,250VAC,±20%,4.7nF,0.295 英寸 x 0.730 英寸 | BFC233820472 | Vishay |
| 5 | C8、C9、C13、C14、C15 | 电容器,陶瓷,50V,X7R,10%,0.1µF,0603 | Std | TDK |
| 9 | D1、D2、D3、D4、D6、D15、D22、D23、D25 | 二极管,双路肖特基,200mA,30V,SOT23 | BAT54S | Zetex |
| 2 | D11、D12、D24 | 二极管,肖特基,500mA,30V,SOD123 | MBR0530T1G | On Semi |
| 2 | D13、D14 | 二极管,肖特基整流器,10A,600V,TO-263-2 | C3D10060G | CREE |
| 1 | D16 | 二极管,600V,6A,400A 峰值浪涌,P600 | 6A6-T | 二极管 |
| 1 | D17 | 二极管,桥式整流器,8A,600V,0.880 英寸 x 0.140 英寸 | GBU8J | Fairchild |
| 1 | D18 | 二极管,LED,绿色,2.1V,20mA,6 mcd,0603 | LTST-C190GKT | Lite On(建兴电子) |
| 1 | D19 | 二极管,LED,绿色,2.1V,20mA,0.9 mcd,0.068 英寸 x 0.049 英寸 | LN1371GTR | Panasonic |
| 1 | D20 | 二极管,LED,红色,2.1V,20mA,6 mcd,0603 | LTST-C190CKT | Lite On(建兴电子) |
| 1 | D21 | 二极管,LED,黄色,2.1V,20mA,6 mcd,0603 | LTST-C190YKT | Lite On(建兴电子) |
| 1 | D5 | 二极管,信号,300mA,75V,350mW,SOD-123 | 1N4148W-TP | MICROSEMI |
| 1 | D7 | 二极管,超快速整流器,1A,200V,SMB | MURS160T3G | On Semi |
| 1 | D8 | 二极管,双路肖特基,200mA,30V,SOT-23 | BAT54C | Fairchild |
| 2 | D9、D10 | 二极管,肖特基,500mA,60V,SOT-23 | ZHCS506 | Zetex |
| 1 | DB-1 | 模块,5W,辅助偏置电源,PCB 组装,1.200 英寸 x 2.200 英寸 | PWR050(1) | TI |
| 1 | DB-2 | 控制卡,UCD3138 控制卡,PCB 组装,3.400 英寸 x 1.800 英寸 | UCD3138CCEVM-030 | TI |
| 1 | F1 | 保险丝,250VAC,SLO-BLO,3 AG,7A 手推车,0.250 英寸 x 1.250 英寸 | 0313007.HXP | Littlefuse |
| 1 | F2 | 保险丝座,1/4 英寸,板安装,1.54 英寸 x 0.30 英寸 | BK/1A3398-07 | Bussmann |
| 1 | HS1 | 散热器,TO-220,垂直安装,15 x C/W,0.5 英寸 x 0.95 英寸 | 593002B00000G | Aavid |
| 2 | HS2、HS3 | 散热器,TO-220,垂直安装,5 x C/W,0.5 英寸 x 1.38 英寸 | 513201 | Aavid |
| 5 | J1、J2、J5、J6、J11 | 端子块,2 引脚,15A,5.1mm,0.40 英寸 x 0.35 英寸 | ED120/2DS | OST |
| 1 | J10 | 接头,公头 3 引脚,100mil 间距,0.100 英寸 x 3 英寸 | PEC03SAAN | Sullins |
| 2 | J3、J4 | 接头,40 引脚,2mm 间距,4.00mm x 40.00mm | 87758-4016 | Molex |
| 1 | J7 | 端子块,2 引脚,6A,3.5mm,0.27 英寸 x 0.25 英寸 | ED555/2DS | OST |
| 1 | J8 | 接头,公头 2 x 3 引脚,100mil 间距,0.20 英寸 x 0.30 英寸 | PEC03DAAN | Sullins |
| 1 | J9 | 连接器,9 引脚 D,直角,母头,1.213 英寸 x 0.510 英寸 | 182-009-213R171 | Norcomp |
| 1 | JMP1 | 跳线,0.400 英寸长,裸线,实心,汇流条导线,AWG 16,0.051 英寸 | 295 SV005 | ALPHA WIRE |
| 1 | K1 | 继电器,SPDT,10A 微型,12V 线圈,0.630 英寸 x 0.870 英寸 | T7NS5D1-12 | Tyco |
| 2 | L1、L2 | 电感器,环形线圈,327µH,垂直 THT,327µH,0.866 英寸 x 1.380 英寸 | 7804-09-0014 | Nova Magnetics |
| 2 | L3、L4 | 电感器,环形线圈,0A 时为 7.8µH 且 20.5A 时为 3.22µH,7.80µH,0.874 英寸 x 0.374 英寸 | PA0431L | Pulse |
| 1 | L5 | IND,共模 EMI 抑制,7.5A,1kHz 时为 2mH,2mH,0.800 英寸 x 1.440 英寸 | PE-62917 | Pulse |
| 3 | Q1、Q4、Q5 | MOSFET,N 沟道,60V,115mA,1.2Ω,SOT23 | 2N7002 | Fairchild |
| 2 | Q2、Q3 | MOSFET,N 沟道,650V,9A,199mΩ,TO-220V | IPP60R199CP | Infineon |
| 3 | Q6、Q7、Q8 | 双极,NPN,40V,200mA,200mW,SC-75 | MMBT3904TT1G | On Semi |
| 0 | R1、R24、R40、R43、R68 | 电阻器,贴片,1/10W,1%,开路,0805 | Std | Std |
| 6 | R13、R15、R27、R28、R29、R30 | 电阻器,贴片,1/4W,1%,200kΩ,1210 | Std | Std |
| 2 | R14、R16 | 电阻器,贴片,1/4W,1%,3.83kΩ,1210 | Std | Std |
| 4 | R19、R20、R21、R22 | 电阻器,贴片,1/10W,1%,4.7kΩ,0805 | Std | Std |
| 1 | R2 | 电阻器,贴片,1/10W,1%,3.3MΩ,0805 | Std | Std |
| 1 | R23 | 电阻器,贴片,1/10W,1%,3.3kΩ,0805 | Std | Std |
| 1 | R3 | 电阻器,绕线式,5W,5%,50Ω,1.000 英寸 x 0.276 英寸 | 25J50RE | Ohmite |
| 2 | R31、R72 | 电阻器,贴片,1/4W,1%,1.5kΩ,1210 | Std | Std |
| 9 | R32、R41、R44、R49、R52、R54、R75、R76、R77 | 电阻器,贴片,1/10W,1%,0Ω,0805 | Std | Std |
| 2 | R33、R35 | 电阻器,贴片,1/4W,1%,0Ω,1210 | Std | Std |
| 0 | R34、R36 | 电阻器,贴片,1/4W,1%,开路,1210 | Std | Std |
| 7 | R37、R38、R56、R57、R70、R73、R74 | 电阻器,贴片,1/10W,1%,10kΩ,0805 | Std | Std |
| 2 | R39、R58 | 电阻器,贴片,1/10W,1%,2kΩ,0805 | Std | Std |
| 1 | R4 | 电阻器,贴片,1/10W,1%,5.01kΩ,0805 | Std | Std |
| 2 | R45、R79 | 电阻器,贴片,1/10W,1%,100Ω,0805 | Std | Std |
| 3 | R47、R48、R50 | 电阻器,贴片,1/10W,1%,1.8kΩ,0805 | Std | Std |
| 7 | R5、R8、R42、R61、R80、R81、R82 | 电阻器,贴片,1/10W,1%,1kΩ,0805 | Std | Std |
| 2 | R53、R55 | 电阻器,贴片,1/10W,1%,5.23Ω,0805 | Std | std |
| 2 | R59、R60 | 电阻器,贴片,1/10W,1%,49.9kΩ,0805 | Std | Std |
| 2 | R6、R7 | 电阻器,金属条,2W,1%,0.02Ω,0.49 英寸 x 0.10 英寸 | WSR2R0200FEA | Vishay Dale |
| 2 | R63、R66 | 电阻器,贴片,1/10W,1%,15Ω,0805 | Std | Std |
| 2 | R64、R65 | 电阻器,贴片,1/10W,1%,10kΩ,1206 | Std | std |
| 1 | R69 | 电阻器,贴片,1/10W,1%,1.6kΩ,0805 | Std | Std |
| 1 | R71 | 电阻器,贴片,1/10W,1%,910Ω,0805 | Std | Std |
| 1 | R78 | 电阻器,贴片,1/10W,1%,1.1kΩ,0805 | Std | Std |
| 12 | R9、R10、R11、R12、R17、R18、R25、R26、R46、R51、R62、R67 | 电阻器,金属膜,1/4W,±5%,100kΩ,1206 | RC1206FR-07100KL | Yageo |
| 2 | U1、U3 | 高电压、高电流运算放大器,MSOP-8 | OPA350EA/250 | TI |
| 1 | U2 | 具有自动关断功能的 RS-232 收发器,SSOP-16 | SN75C3221DBR | TI |
| 2 | U4 | 高速低侧功率 MOSFET 驱动器,SO8 | UCC27324D | TI |
| 0 | U5、U6 | 4A 单通道高速低侧栅极驱动器,开路,SOT23-6 | UCC27517DBV | TI |
| 1 | U7 | 3.3V,800mA LDO 稳压器,SOT-223 | TLV1117-33IDCY | TI |
| 1 | U8 | 数字隔离器,xx Mbps,SO-8 | ISO7221CD | TI |
| 1 | U9 | 光耦合器,SMD-4P | SFH6156-2 | Vishay |