ZHCUC32C March 2012 – June 2024 UCD3138 , UCD3138064 , UCD3138064A , UCD3138128 , UCD3138A , UCD3138A64
尽管 EVM 的默认配置为单相 PFC,但图 12-8 中所示的 PFC 功率级采用两相升压 PFC 拓扑。功率 MOSFET Q3 和 Q4 由控制器的 DPWM 信号 DPWM1B 和 DPWM2B 通过 UCC27324 MOSFET 栅极驱动器器件来驱动。该原理图还显示,检测到四个额外的信号并最终连接到 UCD3138 控制器的 12 位 ADC 输入引脚。这四个信号是经整流的交流线路和中性线电压、用于电压环路控制的直流总线电压、冗余 OVP 保护和输入电流。检测到的信号缩放和调节到 0V 至 2.5V 的范围内,该范围与 ADC 的满标量程相对应。
对于单相 PFC 和两相交错式 PFC,PFC 级的总输入电流在检测电阻器 R6 和 R7 上以差分方式进行检测,然后通过电流检测放大器 U1 进行调节。图 12-8 展示了这种情况。这个检测到的输入电流信号缩放和调节到 0V 至 1.6V 的范围内,此范围与误差 ADC0 (EADC0) 相关的片上 DAC 的范围相对应。
在 DCM 模式下,电感器电流在电感器和开关节点等效电容器之间波动。因此,电感器电流变为负值,但负电流不会出现在电流放大器的输出端。因此,放大器输出并不代表总电感器电流。为了检测这个负电流,放大器的正输入端子添加了一个偏移,如图 12-8 中的 R113 所示。
对于无桥 PFC,PFC 级输入电流由电流互感器 T2 和 T3 来检测。T2 和 T3 的输出信号整流、缩放和调节至 0V 至 1.6V 的范围,此范围与误差 ADC1 (EADC1) 和误差 ADC2 (EADC2) 相关的片上 DAC 的范围相对应。
图 12-8 PFC 功率级