ZHCUC09B May 2024 – August 2024 TPS513885
TPS513885 是一款单通道 D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器,只需使用少量外部元件。TPS513885EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS513885 转换器。此 EVM 的典型工作输入电压为 19.5V,并在 12A 电流下提供 5.15V 的输出。该器件集成了低 RDS(ON) 功率 MOSFET,因此简单易用且高效,具有极少的外部元件,适用于空间受限的电源系统。