ZHCUC09B May 2024 – August 2024
表 1-1 对 TPS513885EVM 性能规格进行了汇总。除非另有说明,提供的规格适用于 19.5V 输入电压和 5.15V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | 5.5 | 19.5 | 24 | V | |
| CH1 | 输出电压 | 5.1 | 5.15 | 5.2 | V | |
| 运行 frequency1 | VIN = 12V,IOUT = 12A,MODE = 高电平 | 560 | kHz | |||
| 运行 frequency2 | VIN = 12V,IOUT = 12A,MODE = 低电平 | 920 | kHz | |||
| 输出电流范围 | 0 | 12 | A | |||
| 过流限值 | VIN = 12V,LOUT = 1.5µH | 13 | 14 | 15 | A | |
图 1-1 展示了基于 TPS513885 的同步降压转换器的原理图。