本用户指南介绍了德州仪器 (TI) TPS513885 评估模块 (EVM) 的特性、操作、性能和使用情况。TPS513885EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS513885 的操作和功能。本用户指南包含以下内容:
- 硬件设置说明
- EVM 的印刷电路板布局布线
- 原理图
- 物料清单
- EVM 的测试结果
该 EVM 中使用的 TPS513885 同步降压转换器具有以下特性:
- 5.5V 至 24V 输入电压范围
- 固定 5.15V 输出电压
- 集成型 9.2mΩ / 4.5mΩ MOSFET
- 支持 12A 的连续输出电流
- 90uA 低静态电流
- ±1.0% 的输出电压精度(25°C 时)
- 可实现快速瞬态响应的 D-CAP3™
- 560kHz 和 920kHz 的可选开关频率
- 在轻负载工作模式下可通过动态变化选择 Eco-mode™ 和 OOA™ 模式